![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032132-WEB-R.jpg)
Bloque cobre para bandeja óptica
LCS
LEGRAND
Bloque cobre para bandeja óptica
REF. 032132
EAN.
3414970962027
Este bloque para 5 RJ45 encaja directamente en cajones modulares de fibra óptica y permite mezclar fibra y cobre en un mismo cajón.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
23,78 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para varios acoplamientos/adaptadores | 6 |
---|---|
Con varios acopladores/adaptadores | 6 |
Con placa delantera | No |
Con carcasa | Si |
Con conexiones flexibles | No |
Tipo de fibra | Otros |
Color | Negro |
---|---|
Número RAL | 9017 |
Tipo de montaje | Otros |
Altura | 41 mm |
Anchura | 109 mm |
Profundidad | 77 mm |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN