Pasar al contenido principal
Logo print

Bloque de llamada con indicador rojo, 2 módulos - 24V Nuevo mosaic antibacteriano

Soluciones instalaciones sanitarias LEGRAND

Bloque de llamada con indicador rojo, 2 módulos - 24V Nuevo mosaic antibacteriano

REF. 076685L EAN. 3414971598539

Bloque de llamada de Mosaic para instalaciones sanitarias para el sistema de llamada a enfermería BUS SCS, para instalar en todos los soportes

Garantía 2 años
Familia de precios : 3403
51,22 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Tratamiento antibacteriano Si
Sistema de bus KNX No
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) No
Sistema bus radio frecuencia No
Sistema de bus LON No
Sistema de bus Powernet No
Otros sistemas de bus Otros
Tipo de montaje Otros
Ancho en número de espacios modulares 2
Con conexión de bus No
Objeto lógico No
Anchura 82 mm
Altura 82 mm
Profundidad 45 mm
Profundidad de instalación 14 mm
Resistencia al impacto No aplicable
Clase de protección (IP) IP20
Temperatura de funcionamiento 5-40 °C
Temperatura de almacenamiento -20-70 °C
Tipo de tensión CC
Voltaje nominal 9-31 V
Corriente nominal 0.6-2 A
Frecuencia 50-60 Hz
Consumo en modo de espera 0 mA
Color Blanco
Número RAL 9003
Libre de halógenos Si
Método de conexión Terminal enroscado
Capacidad de los bornes 0.2-2.5 mm²
Direccionable No

Documentación

2 documentos
Certificado
NF-NF012_2275/A2 (0.96 Mo)
Certificado

Otros productos

Puede que también te interese

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles