![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032133-WEB-R.jpg)
Bloques fibra óptica monomodo (9/125 -m) adaptador pasante monomodo 4 MPT
LCS
LEGRAND
Bloques fibra óptica monomodo (9/125 -m) adaptador pasante monomodo 4 MPT
REF. 032133
EAN.
3414970962041
Este bloque con 4 pasamuros MTP para fibras monomodo encaja directamente en los cajones modulares de fibra óptica y en el casete de empalme. Los pasamuros son del tipo llave arriba/llave abajo para el método de polaridad A o C.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
261,52 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Suitable for number of couplings/adapters | 4 |
---|---|
With number of couplings/adapters | 4 |
With front plate | No |
With housing | Yes |
With pigtails | No |
Fibre type | Single mode |
Type of connector external | MT/MPO |
Type of connector interior | MT/MPO |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
---|---|
Mounting method | Other |
Height | 23 mm |
Width | 108.8 mm |
Depth | 44.7 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -10-60 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
Documentación
13 documentos