![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032111-WEB-R.jpg)
Bloques fibra óptica monomodo (9/125 -m) alta densidad dúplex SC para 12 fibras
LCS
LEGRAND
Bloques fibra óptica monomodo (9/125 -m) alta densidad dúplex SC para 12 fibras
REF. 032111
EAN.
3414970961679
Este bloque con adaptadores dúplex SC de alta densidad para 12 fibras monomodo encaja directamente en los cajones modulares de fibra óptica y en el casete de empalme.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
77,31 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Suitable for number of couplings/adapters | 12 |
---|---|
With number of couplings/adapters | 12 |
With front plate | No |
With housing | Yes |
With pigtails | No |
Fibre type | Single mode |
Type of connector external | SC duplex |
Type of connector interior | SC duplex |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
---|---|
Mounting method | Other |
Height | 23 mm |
Width | 108.8 mm |
Depth | 33.3 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -10-60 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
Documentación
13 documentos