Pasar al contenido principal
Logo print

Bloques fibra óptica monomodo (9/125 -m) alta densidad dúplex SC para 24 fibras

LCS LEGRAND

Bloques fibra óptica monomodo (9/125 -m) alta densidad dúplex SC para 24 fibras

REF. 032115 EAN. 3414970961754

Este bloque con adaptadores dúplex LC de alta densidad para 24 fibras monomodo encaja directamente en los cajones modulares de fibra óptica y en el casete de empalme.

Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
171,76 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Suitable for number of couplings/adapters 24
With number of couplings/adapters 24
With front plate No
With housing Yes
With pigtails No
Fibre type Single mode
Type of connector external LC-Duplex
Type of connector interior LC-Duplex
Colour Black
RAL-number 9017
Mounting method Other
Height 23 mm
Width 108.8 mm
Depth 38.4 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -10-60 °C
Storage temperature -10-60 °C

Documentación

12 documentos
Manual de uso
LE11988AB.pdf pdf (12.36 Mo)
Hoja técnica
S000110252EN-02.pdf pdf (2.97 Mo)
Hoja técnica
S000110251EN-02.pdf pdf (4.59 Mo)
Hoja técnica
S000099493EN-05.pdf pdf (4.19 Mo)
Manual de uso
LE12090AB.pdf pdf (7.92 Mo)
Hoja técnica
S000110252FR-02.pdf pdf (2.97 Mo)
Hoja técnica
S000110251FR-02.pdf pdf (4.55 Mo)
Hoja técnica
S000099493FR-05.pdf pdf (4.24 Mo)
Manual de uso
LE10103AE.pdf pdf (11.73 Mo)
Hoja técnica
S000099289EN-04.pdf pdf (3.72 Mo)
Manual de uso
LE09845AE.pdf pdf (15.67 Mo)
Hoja técnica
S000099289FR-05.pdf pdf (3.73 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-01154-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles