![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032110-WEB-R.jpg)
Bloques fibra óptica monomodo (9/125 -m) dúplex SC para 6 fibras
LCS
LEGRAND
Bloques fibra óptica monomodo (9/125 -m) dúplex SC para 6 fibras
REF. 032110
EAN.
3414970961655
Este bloque con adaptadores dúplex SC para 6 fibras monomodo encaja directamente en los cajones modulares de fibra óptica y en el casete de empalme.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
42,93 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Suitable for number of couplings/adapters | 6 |
---|---|
With number of couplings/adapters | 6 |
With front plate | No |
With housing | Yes |
With pigtails | No |
Fibre type | Single mode |
Type of connector external | SC duplex |
Type of connector interior | SC duplex |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
---|---|
Mounting method | Other |
Height | 23 mm |
Width | 108.8 mm |
Depth | 33.3 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -10-60 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
Documentación
13 documentos