Bloques fibra óptica monomodo (9/125 -m) ST para 6 fibras
LCS
LEGRAND
Bloques fibra óptica monomodo (9/125 -m) ST para 6 fibras
REF. 032117
EAN.
3414970961792
Este bloque con adaptadores ST para 6 fibras monomodo encaja directamente en los cajones modulares de fibra óptica y en el casete de empalme.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
47,98 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para varios acoplamientos/adaptadores | 6 |
---|---|
Con varios acopladores/adaptadores | 6 |
Con placa delantera | No |
Con carcasa | Si |
Con conexiones flexibles | No |
Tipo de fibra | Modo simple |
Tipo de conector externo | ST |
Tipo de conector interior | ST |
Color | Negro |
Número RAL | 9017 |
---|---|
Tipo de montaje | Otros |
Altura | 23 mm |
Anchura | 108.8 mm |
Profundidad | 38.7 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Temperatura de funcionamiento | -10-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-60 °C |
Documentación
12 documentos