![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032125-WEB-R.jpg)
Bloques fibra óptica multimodo (62,5-50/125 -m) alta densidad dúplex SC 24 fibra
LCS
LEGRAND
Bloques fibra óptica multimodo (62,5-50/125 -m) alta densidad dúplex SC 24 fibra
REF. 032125
EAN.
3414970961891
Este bloque con adaptadores dúplex LC de alta densidad para 24 fibras multimodo encaja directamente en los cajones modulares de fibra óptica y en el casete de empalme.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
137,40 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para varios acoplamientos/adaptadores | 24 |
---|---|
Con varios acopladores/adaptadores | 24 |
Con placa delantera | No |
Con carcasa | Si |
Con conexiones flexibles | No |
Tipo de fibra | Multimodal 50/125 |
Versión APC | No |
Tipo de conector externo | LC-Dúplex |
Tipo de conector interior | LC-Dúplex |
Color | Negro |
Número RAL | 9017 |
Tipo de montaje | Otros |
Altura | 23 mm |
---|---|
Anchura | 108.8 mm |
Profundidad | 38.4 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Temperatura de funcionamiento | -10-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-60 °C |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Precableado | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Equipado con puerta o cubierta | No |
Soporte del cable | No aplicable |
Documentación
12 documentos