Pasar al contenido principal
Logo print

Bloques fibra óptica multimodo (62,5-50/125 -m) dúplex SC para 6 fibras

LCS LEGRAND

Bloques fibra óptica multimodo (62,5-50/125 -m) dúplex SC para 6 fibras

REF. 032120 EAN. 3414970961815

Este bloque con adaptadores dúplex SC para 6 fibras multimodo encaja directamente en los cajones modulares de fibra óptica y en el casete de empalme.

Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
34,36 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Suitable for number of couplings/adapters 6
With number of couplings/adapters 6
With front plate No
With housing Yes
With pigtails No
Fibre type Multi mode 50/125
Type of connector external SC duplex
Type of connector interior SC duplex
Colour Black
RAL-number 9017
Mounting method Other
Height 23 mm
Width 108.8 mm
Depth 33.3 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -10-60 °C
Storage temperature -10-60 °C

Documentación

13 documentos
Manual de uso
LE11988AB.pdf pdf (12.36 Mo)
Hoja técnica
S000110252EN-02.pdf pdf (2.97 Mo)
Hoja técnica
S000110251EN-02.pdf pdf (4.59 Mo)
Hoja técnica
S000099493EN-05.pdf pdf (4.19 Mo)
Manual de uso
LE12090AB.pdf pdf (7.92 Mo)
Hoja técnica
S000110252FR-02.pdf pdf (2.97 Mo)
Hoja técnica
S000110251FR-02.pdf pdf (4.55 Mo)
Hoja técnica
S000099493FR-05.pdf pdf (4.24 Mo)
Manual de uso
LE10103AE.pdf pdf (11.73 Mo)
Hoja técnica
S000099289EN-04.pdf pdf (3.72 Mo)
Hoja técnica
S000099289EN-05.pdf pdf (3.74 Mo)
Manual de uso
LE09845AE.pdf pdf (15.67 Mo)
Hoja técnica
S000099289FR-05.pdf pdf (3.73 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles