![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032127-WEB-R.jpg)
Bloques fibra óptica multimodo (62,5-50/125 -m) ST para 6 fibras multimodo
LCS
LEGRAND
Bloques fibra óptica multimodo (62,5-50/125 -m) ST para 6 fibras multimodo
REF. 032127
EAN.
3414970961914
Este bloque con adaptadores ST para 6 fibras multimodo encaja directamente en los cajones modulares de fibra óptica y en el casete de empalme.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
38,42 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para varios acoplamientos/adaptadores | 6 |
---|---|
Con varios acopladores/adaptadores | 6 |
Con placa delantera | No |
Con carcasa | Si |
Con conexiones flexibles | No |
Tipo de fibra | Multimodal 50/125 |
Tipo de conector externo | ST |
Tipo de conector interior | ST |
---|---|
Color | Negro |
Número RAL | 9017 |
Tipo de montaje | Otros |
Altura | 23 mm |
Anchura | 108.8 mm |
Profundidad | 38.7 mm |
Documentación
12 documentos