Borna de conexión (4) para cables Cu/Al - DPX³/DPX-IS 630 - estándar
DPX³
LEGRAND
Borna de conexión (4) para cables Cu/Al - DPX³/DPX-IS 630 - estándar
REF. 026250
EAN.
3245060262501
Juego de 4 bornas estándar para cable de cobre o aluminio 300 mm² máx. (rígido) o 240 mm² máx. (flexible).
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
356,23 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de polos | 4 |
---|---|
Método de conexión | Atornillar |
Tipo de montaje | Tornillo |
Contacto seguro | No |
Altura | 26 mm |
---|---|
Anchura | 31.8 mm |
Profundidad | 55.9 mm |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Guía técnica
Brochure
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN