![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/032061-LEGRAND-1000.jpg)
Brida Colring con identificación. Ancho 2,4mm. Longitud 95mm. En bolsa de 100 ud. Estriado interior. Incolora (blanca)
Colson
LEGRAND
Brida Colring con identificación. Ancho 2,4mm. Longitud 95mm. En bolsa de 100 ud. Estriado interior. Incolora (blanca)
REF. 032061
EAN.
3245060320614
Brida Colring con placa de identificación. Ancho 2,4mm. Longitud 95mm. Ø de cierre (máx): 18 mm, (mín): 4mm. Incolora. Poliamida 6.6. Suministradas en bolsas de 100. Conforme a EN 62275. Con cabeza autoblocante y estriado interior.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5902
25,76 €
/
100 unidades
Embalaje:
100 unidades
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ancho de la banda | 2.4 mm |
---|---|
Longitud de la banda | 95 mm |
Espesor de la cinta | 1 mm |
Mínima resistencia a la tracción | 80 N |
Temperatura de operatividad | -40-75 °C |
Temperatura de instalación | -10-40 °C |
Modelo | Dentado interno |
Cierre de cinta | Borde/abrazadera de plástico |
Material | Plástico |
Calidad del material | Poliamida (PA) |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
---|---|
Estable a los rayos UV según ASTM D6779 | No |
Libre de halógenos | Si |
Color | Incoloro |
Transparente | Si |
Fluorescente | No |
Área de impresión | Adyacente al haz |
Cierre desmontable | No |
Tipo de fijación | Ninguno |
Aprobación UL | Si |
Documentación
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN