![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-033797-WEB-R.jpg)
Caja de distribución de área para ser equipada con hasta 24 conectores RJ45
LCS
LEGRAND
Caja de distribución de área para ser equipada con hasta 24 conectores RJ45
REF. 033797
EAN.
3414971464407
Garantía 2 años
Familia de precios : 8102
142,06 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de enchufes/acoplamientos | 0 |
---|---|
Apto para el número de tomas/acoplamientos | 24 |
Tipo de conector | RJ45 8(8) |
Armadura | Si |
Categoría | Otros |
Método de conexión | Conector de desplazamiento de aislamiento |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Tipo de montaje | Otros |
Altura | 51 mm |
Anchura | 350 mm |
Depth | 148 mm |
---|---|
Resistencia al impacto | IK07 |
Clase de protección (IP) | IP21 |
Temperatura de funcionamiento | -10-65 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Precableado | No |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Soporte del cable | No aplicable |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN