Caja de distribución XL³ 800 - IP 55 - 1095x950x225mm - gris RAL 7035
XL³ 800/4000
LEGRAND
Caja de distribución XL³ 800 - IP 55 - 1095x950x225mm - gris RAL 7035
REF. 020456
EAN.
3245060204563
Caja equipable - Suministrados sin paneles laterales An 950mm - Pueden integrar una celda lateral 36 o 24 módulos (si celda lateral integrada) - Al total: 1095mm - Al tapas cubrebornas: 1000 mm - An ext: 950mm - An útil: 850mm - P: 225mm
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
1 255,61 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 955 mm |
---|---|
Altura | 1095 mm |
Profundidad | 225 mm |
Material | Acero |
Calidad del material | Otros |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Con placa de montaje | No |
Placa de montaje de profundidad ajustable | No |
Apto para montar en pared | No |
Fijación en poste | No |
Número de puertas | 1 |
---|---|
Con puerta acristalada | Si |
Con puerta de ventilación | No |
Con puerta trasera | No |
Número de bloqueos | 2 |
Apto para instalaciones en exteriores | No |
Cubierta inclinada | No |
Versión de EMC | No |
Resistencia al impacto | IK08 |
Clase de protección (IP) | IP55 |
Grado de protección (NEMA) | Otros |
Documentación
7 documentos
Guía técnica
Brochure
Brochure
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Guía técnica
5 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN