![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020426-LEGRAND-1000.jpg)
Celda lateral interna XL³ 800 - para caja ref. 0 204 06/56 - An. 910mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Celda lateral interna XL³ 800 - para caja ref. 0 204 06/56 - An. 910mm
REF. 020426
EAN.
3245060204266
Celda lateral interna - Montante y accesorios de montaje - Permiten realizar una celda lateral de ancho útil: 250mm, a derecha o a izquierda en el interior de las cajas de 950mm de ancho - Para armario al 1050 o 1095mm, ref 020406/56.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
451,04 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Canalón del cable |
---|---|
Apto para la anchura de construcción de la caja | 460 mm |
Apto para altura de caja | 1050 mm |
Apto para la profundidad de construcción de la caja | 230 mm |
Anchura | 460 mm |
Altura | 1050 mm |
---|---|
Profundidad | 230 mm |
Material | Metal |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Documentación
1 documento
Brochure
3 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN