Caja de empotrar Batibox de gran formato. 2x3 elementos o 2x6/8 módulos. Profundidad 50mm
Batibox
LEGRAND
Caja de empotrar Batibox de gran formato. 2x3 elementos o 2x6/8 módulos. Profundidad 50mm
REF. 080126
EAN.
3245060801267
Caja de empotrar de gran formato para tabique hueco y albañileria. Uso en centralizaciones Mosaic. 2x3 puestos o 2x6/8 módulos. Prof 50mm. Transformables en cajas de derivación añadiendo las tapas. Dimensiones: 213x142mm.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
9,52 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Otros |
---|---|
Forma | Rectangular |
Método de construcción | Caja de conexión de dispositivos (redonda/cuadrada) |
Modelo | Otros |
Equipamiento | Ninguno |
Anchura | 154 mm |
Para varias inserciones de dispositivos | 8 |
Montaje de los dispositivos | Atornillar o expandir |
Con tornillos | Si |
Para diámetro de tubo | 20/25 mm |
Apto para el diámetro de cable | 20-25 mm |
Bloqueo de tubo | No |
Introducción desde la parte posterior | Si |
Número de introducciones | 22 |
Material | Plástico |
Libre de halógenos | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Naranja |
---|---|
Clase de protección (IP) | IP20 |
Versión de la cubierta | Ninguno |
Fijación de la cubierta | Otros |
Sellable | No |
Integridad del circuito | Ninguno |
Con apantallado | No |
A prueba de viento | No |
Sección máxima de conductor | 0 mm² |
Número de polos de la abrazadera | 0 |
Abrazadera fija en posición | No |
Accesorio de gancho de iluminación | No |
Tobera | Ninguno |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-60 °C |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
3 documentos
Certificado
NF-NF012_2094
(0.59 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_706894
(0.43 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN