![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-080141-WEB-R.jpg)
Caja de empotrar Batibox para albañilería. 1 elemento, 2 módulos. Cuadrada y enlazable. Profundidad 40mm
Batibox
LEGRAND
Caja de empotrar Batibox para albañilería. 1 elemento, 2 módulos. Cuadrada y enlazable. Profundidad 40mm
REF. 080141
EAN.
3245060801410
Caja de empotrar para albañileria monopuesto Batibox. Permite componer cajas multipuestos por enlace. Instalación horizontal o vertical (entreeje 71 mm). Recorte de los tabiques interiores. Entradas desfondadas Ø16-20-25. Fondo 40mm.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
2,19 €
/
unidad
Embalaje:
100 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Albañilería vista |
---|---|
Forma | Cuadrado |
Método de construcción | Caja de conexión de dispositivos (redonda/cuadrada) |
Modelo | Único |
Equipamiento | Ninguno |
Longitud | 71 mm |
Anchura | 71 mm |
Profundidad interna | 43 mm |
Para varias inserciones de dispositivos | 2 |
Montaje de los dispositivos | Atornillar o expandir |
Con tornillos | Si |
Para diámetro de tubo | 20/25 mm |
Apto para el diámetro de cable | 20-25 mm |
Bloqueo de tubo | No |
Introducción desde la parte posterior | Si |
Número de introducciones | 12 |
Material | Plástico |
Libre de halógenos | Si |
---|---|
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Rojo |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Versión de la cubierta | Ninguno |
Fijación de la cubierta | Otros |
Sellable | No |
Integridad del circuito | Ninguno |
Con apantallado | No |
A prueba de viento | No |
Número de polos de la abrazadera | 0 |
Abrazadera fija en posición | No |
Accesorio de gancho de iluminación | No |
Tobera | Ninguno |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-60 °C |
Documentación
3 documentos
Perfil medioambiental
Certificado
NF-NF012_3660
(0.61 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_707397/A1
(0.52 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN