![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080151-LEGRAND-1000.jpg)
Caja de empotrar Batibox para albañilería. 1 elemento, 2 módulos. Cuadrada y enlazable. Profundidad 50mm
Batibox
LEGRAND
Caja de empotrar Batibox para albañilería. 1 elemento, 2 módulos. Cuadrada y enlazable. Profundidad 50mm
REF. 080151
EAN.
3245060801519
Caja de empotrar para albañileria monopuesto Batibox. Permite componer cajas multipuestos por enlace. Instalación horizontal o vertical (entreeje 71 mm). Recorte de los tabiques interiores. Entradas desfondadas Ø16-20-25. Fondo 50mm.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
2,30 €
/
1 piece
Embalaje:
100 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Mounting method | Facing brickwork |
---|---|
Shape | Square |
Construction type | Device connection box (round/square) |
Model | Single |
Equipped with | None |
Length | 71 mm |
Width | 71 mm |
Inner depth | 53 mm |
For number of electric fittings | 2 |
Mounting switching equipment | Screw or spread out |
With screws | Yes |
For tube diameter | 20/25 mm |
Suitable for cable diameter | 20-25 mm |
Pipe locking | No |
Inlet from the rear | Yes |
Number of inlets | 12 |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Colour | Red |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Cover model | None |
Cover attachment | Other |
Sealable | No |
Circuit integrity | None |
With screening | No |
Air tight | No |
Number of poles of the clamp | 0 |
Clamp position fixed | No |
Luminaire hook mounting | No |
Nozzle | None |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |
Documentación
3 documentos
Perfil medioambiental
Certificado
NF-NF012_3660
(0.61 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_707397/A1
(0.52 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN