![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080144-LEGRAND-1000.jpg)
Caja de empotrar Batibox™ para albañilería. 4 elementos, 8/10 módulos. Profundidad 40mm
Batibox
LEGRAND
Caja de empotrar Batibox™ para albañilería. 4 elementos, 8/10 módulos. Profundidad 40mm
REF. 080144
EAN.
3245060801441
Caja multipuesto para montaje de mecanismos. Suministrada con tabiques de separación desmontables funciones ampliadas. Incluyen tornillos. Fondo 40mm. Entradas desfondadas Ø16-20-25, 4 puestos, 8/10 módulos. Uso horizontal o vertical.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
9,98 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Mounting method | Facing brickwork |
---|---|
Shape | Rectangular |
Construction type | Device connection box (round/square) |
Model | 4-fold |
Equipped with | None |
Length | 287 mm |
Width | 71 mm |
Inner depth | 43 mm |
For number of electric fittings | 10 |
Mounting switching equipment | Screw or spread out |
With screws | Yes |
For tube diameter | 20/25 mm |
Suitable for cable diameter | 20-25 mm |
Pipe locking | No |
Inlet from the rear | Yes |
Number of inlets | 20 |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Colour | Red |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Cover model | None |
Cover attachment | Other |
Sealable | No |
Circuit integrity | None |
With screening | No |
Air tight | No |
Number of poles of the clamp | 0 |
Clamp position fixed | No |
Luminaire hook mounting | No |
Nozzle | None |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN