![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080155-LEGRAND-1000.jpg)
Caja de empotrar Batibox para enchufe de afeitadora. Para albañileria. Profundidad 50mm
Batibox
LEGRAND
Caja de empotrar Batibox para enchufe de afeitadora. Para albañileria. Profundidad 50mm
REF. 080155
EAN.
3245060801557
Para empotrar en paredes en material macizo o hueco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
10,43 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Albañilería vista |
---|---|
Forma | Rectangular |
Método de construcción | Caja de conexión de dispositivos (redonda/cuadrada) |
Modelo | Otros |
Equipamiento | Ninguno |
Anchura | 136 mm |
Para varias inserciones de dispositivos | 1 |
Montaje de los dispositivos | Atornillar o expandir |
Con tornillos | Si |
Para diámetro de tubo | Otros |
Apto para el diámetro de cable | 16-25 mm |
Bloqueo de tubo | No |
Introducción desde la parte posterior | Si |
Número de introducciones | 14 |
Material | Plástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Rojo |
---|---|
Clase de protección (IP) | IP20 |
Versión de la cubierta | Ninguno |
Fijación de la cubierta | Otros |
Sellable | No |
Integridad del circuito | Ninguno |
Con apantallado | No |
A prueba de viento | No |
Sección máxima de conductor | 0 mm² |
Número de polos de la abrazadera | 0 |
Abrazadera fija en posición | No |
Accesorio de gancho de iluminación | No |
Tobera | Ninguno |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-60 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN