![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-077586-WEB-R.jpg)
Base de corriente Mosaic para maquinilla de afeitar - 5 módulos - Embornamiento automático - Blanco
Mosaic
LEGRAND
Base de corriente Mosaic para maquinilla de afeitar - 5 módulos - Embornamiento automático - Blanco
REF. 077586
EAN.
3245060775865
Mecanismos del programa Mosaic™: interruptores de llave, pulsadores de parada de emergencia, interruptores de tarjeta de acceso, indicadores de habitaciones de hotel, toma de máquina de afeitar Toma de afeitadora IP 24 - IK 04 - 5 módulos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
121,92 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Módulo para programa de interrupción de instalación , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 5 |
Con tapa abatible | No |
Tensión conmutable | No |
Tensión nominal, valor bajo | 120 V |
Tensión nominal, valor alto | 230 V |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Transparente | No |
Anchura del dispositivo | 82 mm |
---|---|
Altura del dispositivo | 175.4 mm |
Profundidad del dispositivo | 50.8 mm |
Con caja de instalación incorporada | No |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 50 mm |
Profundidad de instalación | 41 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Clase de protección (IP) | IP24 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Tratamiento antibacteriano | No |
Método de conexión | automatic terminal |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN