Caja modular de empotrar Nedbox con puerta aislante extraplana - 1 fila de 12+2 módulos
Nedbox
LEGRAND
Caja modular de empotrar Nedbox con puerta aislante extraplana - 1 fila de 12+2 módulos
REF. 001511
EAN.
3245060015114
Caja modular de empotrar Nedbox para tabiques prefabricados para instalar en locales de pública concurrencia - Autoextinguibles, resistencia al hilo incandescente 750ºC - Clase II - IP30 - IK05 - Incluyen bornas de conexión automática IP 2X
Garantía 2 años
Familia de precios : 1105
94,95 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Number of rows | 1 |
Width in number of modular spacings | 12 |
Type of covering | Door |
Cover model | Closed |
Type of door | Single |
Transparent cover/door | No |
Signal passing door | Yes |
With lock | No |
Type of closure | Other |
Housing material | Plastic |
Built-in depth | 87 mm |
Built-in height | 301 mm |
Built-in width | 326 mm |
Inner depth | 47.5 mm |
Earthing terminal block | Yes |
Neutral terminal block | No |
---|---|
DIN-rail | Yes |
With mounting plate | No |
Extension possible | Yes |
EMC-version | No |
Colour | White |
RAL-number | 9010 |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Height | 305 mm |
Width | 330 mm |
Depth | 90 mm |
Enclosure capacity (Nb of modules) | 12 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Fitted with rainproof plate protection | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
3 documentos
Perfil medioambiental
Certificado
NF-60047413B
(0.07 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 16.040
(1.35 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN