![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/001534-LEGRAND-1000.jpg)
Caja modular de empotrar Nedbox con puerta metálica extraplana - 4 filas de 12+2 módulos
Nedbox
LEGRAND
Caja modular de empotrar Nedbox con puerta metálica extraplana - 4 filas de 12+2 módulos
REF. 001534
EAN.
3245060015343
Caja modular de empotrar Nedbox para tabiques prefabricados para instalar en locales de pública concurrencia - Autoextinguibles, resistencia al hilo incandescente 750ºC - Clase II - IP30 - IK05 - Incluyen bornas de conexión automática IP 2X
Garantía 2 años
Familia de precios : 1105
329,51 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Número de filas | 4 |
Ancho en número de espacios modulares | 12 |
Tipo de cobertura | Puerta |
Versión de la cubierta | Cerrado |
Tipo de puerta | Simple |
Tapa/puerta transparente | No |
Puerta de transmisión de señal | Si |
Con candado | No |
Tipo de cierre | Otros |
Material de carcasa | Acero |
Profundidad de instalación | 87 mm |
Built-in height | 676 mm |
Anchura de montaje | 326 mm |
Profundidad interna | 47.5 mm |
Borne de tierra | Si |
Borne neutro | No |
---|---|
Carril DIN | Si |
Con placa de montaje | No |
Posibilidad de extensión | Si |
Versión de EMC | No |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Clase de protección (IP) | IP30 |
Height | 680 mm |
Anchura | 330 mm |
Profundidad | 90 mm |
Capacidad del cuadro (n.º de módulos) | 48 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | -10-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 °C |
Equipado con protección de placa impermeable | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
3 documentos
Perfil medioambiental
Certificado
NF-60047413B
(0.07 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 16.040
(1.35 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN