Pasar al contenido principal
Logo print

Caja modular de empotrar Nedbox con puerta transparente extraplana - 2 filas de 12+2 módulos

Nedbox LEGRAND

Caja modular de empotrar Nedbox con puerta transparente extraplana - 2 filas de 12+2 módulos

REF. 001522 EAN. 3245060015220

Caja modular de empotrar Nedbox para tabiques prefabricados para instalar en locales de pública concurrencia - Autoextinguibles, resistencia al hilo incandescente 750ºC - Clase II - IP30 - IK05 - Incluyen bornas de conexión automática IP 2X

Garantía 2 años
Familia de precios : 1105
152,09 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Mounting method Flush-mounted
Number of rows 2
Width in number of modular spacings 12
Type of covering Door
Cover model Closed
Type of door Single
Transparent cover/door Yes
Signal passing door Yes
With lock No
Type of closure Other
Housing material Plastic
Built-in depth 87 mm
Built-in height 426 mm
Built-in width 326 mm
Inner depth 47.5 mm
Earthing terminal block Yes
Neutral terminal block No
DIN-rail Yes
With mounting plate No
Extension possible Yes
EMC-version No
Colour White
RAL-number 9010
Degree of protection (IP) IP30
Height 430 mm
Width 330 mm
Depth 90 mm
Enclosure capacity (Nb of modules) 24
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -10-40 °C
Storage temperature -20-70 °C
Fitted with rainproof plate protection No

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F02428EN_03.pdf pdf (0.57 Mo)
Hoja técnica
F02428FR_03.pdf pdf (0.58 Mo)
Manual de uso
0064U9911_14.pdf pdf (1.55 Mo)
3 documentos
Perfil medioambiental
Certificado
NF-60047413B (0.07 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 16.040 (1.35 Mo)

Otros productos

Puede que también te interese

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles