Pasar al contenido principal
Logo print

Caja de montaje en superficie para combinados P17. Dimensiones 280x125mm

Green'Up LEGRAND

Caja de montaje en superficie para combinados P17. Dimensiones 280x125mm

REF. 057711 EAN. 3245060577117

Unidades combinadas P17 Tempra a componer. IK 08 según IEC 62262. Autoextinguible a 650°C. IP66. Base para placas frontales de 280 x 125 mm. Altura de las unidades combinadas entre 280 a 501 mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
33,72 € / 1 piece Embalaje: 3 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

CEE socket outlet 16 A None
CEE socket outlet 32 A None
CEE socket outlet 63 A None
CEE socket outlet 125 A None
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 0
Protection None
Earth leakage switch None
Number of miniature circuit breakers (MCB) 0
Housing material Plastic
Power supply/connection possibility Other
Diameter cable entry M25
Handling Wall mounting
Degree of protection (IP) Other
Military model No
Colour Grey
Height 280 mm
Width 125 mm
Depth 46 mm

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F00140EN-05.pdf pdf (1.34 Mo)
Hoja técnica
F00140FR-05.pdf pdf (1.34 Mo)
1 documento
3D Autocad
057711.dwg dwg (0.07 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles