Pasar al contenido principal
Logo print

Caja poliéster Marina - IP66 IK10 - RAL 7035 - 720x510x250mm

Armarios industriales LEGRAND

Caja poliéster Marina - IP66 IK10 - RAL 7035 - 720x510x250mm

REF. 036256 EAN. 3245060362560

Caja de poliéster Marina para distribución de energía en entornos industriales con condiciones agresivas: corrosión o climatología adversa: industria petroquímica y química, minería, alumbrado público, camping, playa….

Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
834,80 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Mounting method Surface mounted
Type of covering Door
Cover model Closed
Type of door Single
Transparent cover/door No
With lock Yes
Height 700 mm
Width 500 mm
Depth 250 mm
Built-in depth 255 mm
Inner depth 211 mm
Material plate thickness cabinet 3.5 mm
Material plate thickness door/cover 4 mm
Colour Grey
RAL-number 7035
Number of openings for flange plates 0
Extension possible No
Housing material Plastic
Surface protection Untreated
With mounting plate No
Suitable for outdoor use Yes
Suitable for lightning protection Yes
Degree of protection (IP) IP66
Protection class II
Degree of impact strength (IK) IK10
Circuit integrity None

Documentación

5 documentos
Guía técnica
Guía técnica
Hoja técnica
F00635FR-04.pdf pdf (3.05 Mo)
Hoja técnica
F00635EN-04.pdf pdf (3.02 Mo)
Manual de uso
LE08303AA-01.pdf pdf (1.32 Mo)
1 documento
3D Autocad
036256.dwg dwg (0.18 Mo)
2 documentos
Certificado
OC / CB-FR 716848 (0.38 Mo)
Certificado

Productos relacionados

Puede que también necesites

Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Detalles
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles