![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/089688-LEGRAND.jpg)
Caja de suelo 24 módulos para grandes cargas con 2 salidas de cables laterales
Cajas de suelo
LEGRAND
Caja de suelo 24 módulos para grandes cargas con 2 salidas de cables laterales
REF. 089688
EAN.
3245060896881
Floor Box 24 módulos para carga pesada hasta 10KN en piso de madera grueso con 2 salidas de cable laterales - Para equipar con mecanismo Arteor/Mosaic.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
698,31 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Cover model | Square |
---|---|
Number of device cups | 1 |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of socket outlets British Standard BS1363 | 0 |
Housing material | Other |
Degree of protection (IP) | IP30 |
With opening carpeting | Yes |
Depth of flooring recess | 24 mm |
Protective frame carpeting | No |
Colour | Other |
Suitable for subfloor duct | Yes |
Suitable for hollow floor | Yes |
Suitable for double floor built-in | Yes |
Suitable for wet cleaning | No |
---|---|
Outer width | 266 mm |
Outer length | 266 mm |
Length built-in dimension | 266 mm |
Width built-in dimension | 266 mm |
Min. built-in depth | 65 mm |
Depth | 30 mm |
Number of rows | 3 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Halogen free | Yes |
Fitted with USB plug | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN