![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088070-WEB-R.jpg)
Caja de suelo de alt. reducida 50mm para suelo técnico o pavimento
Cajas de suelo
LEGRAND
Caja de suelo de alt. reducida 50mm para suelo técnico o pavimento
REF. 088070
EAN.
3414970330291
Cajas de suelo "altura reducida" de 50mm para suelo técnico o de hormigón con tapa.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
97,59 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Cover model | Square |
---|---|
Number of device cups | 1 |
Housing material | Other |
With opening carpeting | Yes |
Depth of flooring recess | 3 mm |
Protective frame carpeting | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7031 |
Suitable for subfloor duct | Yes |
Suitable for hollow floor | No |
---|---|
Suitable for double floor built-in | Yes |
Suitable for wet cleaning | No |
Outer width | 283 mm |
Outer length | 283 mm |
Length built-in dimension | 261 mm |
Width built-in dimension | 261 mm |
Min. built-in depth | 50 mm |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN