Caja de suelo con tapa separable - IP 66 - 4 módulos - Inox
Cajas de suelo
LEGRAND
Caja de suelo con tapa separable - IP 66 - 4 módulos - Inox
REF. 088061
EAN.
3414970341341
La caja de suelo con tapa extraíble permite el acceso y la conexión a las tomas de corriente, ELV y DATA preinstaladas (Adecuado en particular con los dispositivos de cableado Legrand Mosaic y Arteor).
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
179,18 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Versión de la cubierta | Redondo |
---|---|
Número de introducciones | 1 |
Número de cajas de dispositivos | 1 |
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 0 |
Número de tomas de corriente CEE (IEC 60309) 16 A/400 V/5P | 0 |
Número de tomas de corriente CEE (IEC 60309) 32 A/400 V/5P | 0 |
Número de tomas de corriente según estándar británico (BS1363) | 0 |
Con salida de cable en la tapa | No |
Tapa con cerradura | Si |
Material de carcasa | Otros |
Protección de la carcasa | Revestimiento cromado |
Material de cobertura | Otros |
Protección de la superficie de la cubierta | Otros |
Acabado de la superficie de la cubierta | Otros |
Clase de protección (IP) | Otros |
Con entalladura para pavimento | No |
Profundidad del hueco del suelo | 0 mm |
Armazón protector de suelo | Si |
Color | Otros |
---|---|
Apto para aplicaciones interiores | Si |
Apto para aplicaciones exteriores | Si |
Apto para conductos subterráneos | Si |
Apto para la instalación en piso hueco | Si |
Apto para la instalación de doble piso | Si |
Apto para la instalación de hormigón | Si |
Apto para suelos en salas de ordenadores | Si |
Apto para limpieza en mojado | Si |
Diámetro exterior | 170 mm |
Diámetro de montaje | 152 mm |
Profundidad mínima de instalación | 65 mm |
Profundidad | 70 mm |
Número de filas | 1 |
Resistencia al impacto | IK09 |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Libre de halógenos | Si |
Puerto USB | No |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN