Cubeta para caja de suelo IP 66 - con tapa
Cajas de suelo
LEGRAND
Cubeta para caja de suelo IP 66 - con tapa
REF. 088069
EAN.
3414970341433
La caja trasera permite reservar un lugar en el hormigón a verter para instalar posteriormente una caja de suelo estanca redonda IP66/IK09 con una capacidad de cableado de 4M.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
34,41 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Dimensión nominal | 25 mm |
---|---|
Altura mínima de la regla maestra | 65 mm |
Área de nivelación | 65-97 mm |
Apto para conducto subterráneo cubierto | Si |
Apto para conducto subterráneo cerrado a ras de suelo | No |
Altura de la canalización | 16-25 mm |
Anchura del conducto | 16-25 mm |
Abertura de instalación para tanque de flotación | No |
---|---|
Agujero para la unidad de instalación | Redondo |
Número de dispositivos instalables | 2 |
Material de la pared lateral | Plástico |
Posibilidad de instalar una junta | No |
Posibilidad de desacoplamiento de la parte superior de la parte inferior | Si |
Panel de suelo | No |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN