![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Caja de suelo IP44 para baldosas o mármol d e 8mm a 24mm de espesor con con salida de cables central
Cajas de suelo
LEGRAND
Caja de suelo IP44 para baldosas o mármol d e 8mm a 24mm de espesor con con salida de cables central
REF. 689623
EAN.
3245066896236
Caja de suelo IP44 para baldosas o mármol de 18 a 24mm de espesor con salida de cable central para instalar en suelo de hormigón.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
559,14 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Versión de la cubierta | Cuadrado |
---|---|
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 0 |
Número de tomas de corriente según estándar británico (BS1363) | 0 |
Material de carcasa | Otros |
Protección de la carcasa | Galvanizado |
Clase de protección (IP) | Otros |
Con entalladura para pavimento | Si |
Profundidad del hueco del suelo | 15 mm |
Armazón protector de suelo | No |
Apto para limpieza en mojado | No |
Outer width | 262.4 mm |
---|---|
Longitud exterior | 262.4 mm |
Longitud de la dimensión de instalación | 262.4 mm |
Anchura de la medida de instalación | 262.4 mm |
Profundidad mínima de instalación | 78.5 mm |
Resistencia al impacto | IK08 |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Libre de halógenos | Si |
Puerto USB | No |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN