![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-089686-WEB-R.jpg)
Caja de suelo para cargas pesadas - IP 66 - con salida de cables
Cajas de suelo
LEGRAND
Caja de suelo para cargas pesadas - IP 66 - con salida de cables
REF. 089686
EAN.
3245060896867
Caja de suelo 24 módulos para carga pesada hasta 1500kg en suelo de hormigón con salida central de cables Para equipar con mecanismo Arteor/Mosaic.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
768,98 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Cover model | Square |
---|---|
Number of device cups | 1 |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of socket outlets British Standard BS1363 | 0 |
Housing material | Stainless steel |
Degree of protection (IP) | IP40 |
With opening carpeting | Yes |
Depth of flooring recess | 24 mm |
Protective frame carpeting | No |
Colour | Other |
Suitable for subfloor duct | Yes |
Suitable for hollow floor | Yes |
Suitable for double floor built-in | Yes |
Suitable for wet cleaning | Yes |
---|---|
Outer width | 266 mm |
Outer length | 266 mm |
Length built-in dimension | 266 mm |
Width built-in dimension | 266 mm |
Min. built-in depth | 65 mm |
Depth | 30 mm |
Number of rows | 0 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Halogen free | Yes |
Fitted with USB plug | No |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN