![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-080281-WEB-R.jpg)
Caja de superficie Mosaic - 2 módulos - profundidad 40mm - para soporte ref. 080251
Mosaic
LEGRAND
Caja de superficie Mosaic - 2 módulos - profundidad 40mm - para soporte ref. 080251
REF. 080281
EAN.
3245060802813
Adaptadores y cajas de montaje en superficie del programa Mosaic™ Cajas de superficiePara 2 módulos (soporte Ref. 0 802 51) - Equipado con una entrada extraíble de 20 x 12,5 mm - Profundidad 40 mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
5,76 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Assembly arrangement | Surface mounted frame |
---|---|
Suitable for modular domestic switching devices | Yes |
Number of modules (module system) | 2 |
Number of units | 1 |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Shape | Square |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
With cover frame | No |
With duct entry | Yes |
---|---|
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | No |
Shock resistant | Yes |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Width | 83 mm |
Height | 83 mm |
Depth | 40 mm |
Device width | 83 mm |
Device height | 83 mm |
Device depth | 40 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentación
1 documento
3D Autocad
6 documentos
Certificado
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Certificado
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Certificado
NF-NF012_2275/A1
(1.04 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
IRAM-DC-E-E100-006.1C1
(1.11 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN