![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-080286-WEB-R.jpg)
Caja de superficie Mosaic - 6/8 o 3x2 módulos - profundidad 40mm - Horizontal - para soporte ref. 080253
Mosaic
LEGRAND
Caja de superficie Mosaic - 6/8 o 3x2 módulos - profundidad 40mm - Horizontal - para soporte ref. 080253
REF. 080286
EAN.
3245060802868
Adaptadores y cajas de montaje en superficie del programa Mosaic™ Cajas de superficiePara 6, 8 o 3 x 2 módulos horizontales (soporte Ref. 0 802 53) - Equipado con una entrada extraíble de 32 x 12,5 mm - Profundidad 40 mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
15,56 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Assembly arrangement | Surface mounted frame |
---|---|
Suitable for modular domestic switching devices | Yes |
Number of modules (module system) | 8 |
Number of units | 1 |
Mounting direction | Horizontal |
Shape | Rectangular |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
With cover frame | No |
With duct entry | Yes |
---|---|
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | No |
Shock resistant | Yes |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Width | 225 mm |
Height | 83 mm |
Depth | 40 mm |
Device width | 225 mm |
Device height | 83 mm |
Device depth | 40 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentación
6 documentos
Certificado
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Certificado
NF-NF012_2275/A1
(1.04 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Certificado
IRAM-DC-E-E100-006.1C1
(1.11 Mo)
Certificado
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN