![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/055849-LEGRAND-1000.jpg)
Caja de superficie para bases de 95x95 y 100x100mm Profundidad 40mm 1 elemento. Color blanco
Bases y clavijas
LEGRAND
Caja de superficie para bases de 95x95 y 100x100mm Profundidad 40mm 1 elemento. Color blanco
REF. 055849
EAN.
3245060558499
Caja de superficie para bases de 95x95 y 100x100mm. 1 elemento. Para instalación en superficie de las bases con ref. 0 554 52/55/57 y ref. 0 558 12/15/17. Dimensiones 100x100x36mm. Color blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9002
9,46 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Bastidor montado en superficie |
---|---|
Número de unidades | 1 |
Dirección de montaje | Horizontal y vertical |
Forma | Cuadrado |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Beige |
Número RAL (similar) | 1017 |
Transparente | No |
Con marco de cubierta | No |
---|---|
Con entrada de conducto | Si |
Con entrada de cable | Si |
Con entrada de prensaestopas | No |
Resistente a los impactos | Si |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Anchura | 101 mm |
Altura | 101 mm |
Profundidad | 36 mm |
Anchura del dispositivo | 101 mm |
Altura del dispositivo | 101 mm |
Profundidad del dispositivo | 36 mm |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN