![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/057710-LEGRAND-1000.jpg)
Caja de superficie para tomas P17. Para montaje de 1 placa frontal de 220x125mm. Sin protección
Green'Up
LEGRAND
Caja de superficie para tomas P17. Para montaje de 1 placa frontal de 220x125mm. Sin protección
REF. 057710
EAN.
3245060577100
Caja de superficie para tomas P17. Para montaje de 1 placa frontal de 220x125mm. Sin protección. Dimensiones exteriores: 220x125mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
19,17 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Enchufe CEE 16 A | Ninguno |
---|---|
Enchufe CEE 32 A | Ninguno |
Enchufe CEE 63 A | Ninguno |
Enchufe CEE 125 A | Ninguno |
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 0 |
Protección | Ninguno |
Interruptor de protección F1 | Ninguno |
Número de interruptores automáticos | 0 |
Material de carcasa | Plástico |
Fuente de alimentación/posibilidad de conexión | Otros |
---|---|
Diámetro de la entrada de cable | M32 |
Manipulación | Montaje en pared |
Clase de protección (IP) | Otros |
Ejecución militar | No |
Color | Gris |
Altura | 220 mm |
Anchura | 125 mm |
Profundidad | 76.5 mm |
Documentación
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN