![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/NETATMO/NO/NA-NOC-S-PRO-WEB-L3.jpg)
Cámara exterior inteligente con Sirena Netatmo
Netatmo
LEGRAND
Cámara exterior inteligente con Sirena Netatmo
REF. NOC-S-PRO
EAN.
3700730503754
La cámara exterior con sirena permite recibir alertas en tiempo real y ahuyentar a los intrusos en caso de robo para proteger mejor tu hogar contra los robos.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3100
392,94 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Standard (Fixed) |
---|---|
Mounting method | Wall |
Scope of application | Outside |
Protocolo | TCP/IP |
Power over Ethernet (PoE) | None |
Picture system | Other |
Propiedad del sistema de imagen | Color |
Colour depth | 10 Bit |
Focal size | 300-3000 mm |
Color | Negro |
Inalámbrico | No |
Type of interface | Wi-Fi |
Number of pixels (Megapixel) | 4 |
Memory capacity | 8 GB |
With lens | Yes |
With IR lamp | Yes |
Max. infrared reach | 15 m |
Vandal proof | Yes |
With video motion detector | Yes |
Horizontal field of view | 90-100 ° |
Vertical field of view | 60-100 ° |
Consumo de energía | 10 W |
Supply voltage | 110-240 V |
Tipo de tensión | CA |
Altura | 200 mm |
Anchura | 110 mm |
Profundidad | 50 mm |
Compatible con Apple HomeKit | Si |
Compatible con Google Assistant | Si |
Compatible con Amazon Alexa | Si |
Compatible IFTTT | Si |
Temperatura de funcionamiento | -20-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-50 °C |
---|---|
Supply current | 0.02-0.14 A |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Sound level | 105 dB |
Libre de halógenos | Si |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Cable section | 0.5-1.5 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Equipado con protección de placa impermeable | Si |
Con lámpara de señal | Si |
Vertical fixing center distance | 55-95 mm |
Horizontal fixing center distance | 55-95 mm |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Control volumen | No |
Direccionable | Si |
Tipo de cámara | Fijo |
Ángulo de visión de la cámara | 100 ° |
Tipo de clasificación de comunicación | No aplicable |
Pila o acumulador (Pack1) | No aplicable |
Objeto conectado | Si |
Método de operación | Wifi network |
Plataforma de descarga de aplicaciones | App Store , Google Play Store |
Con comando por voz | Si |
Programable | Si |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | Si |
Medio de programación | Aplicaciones para smartphone |
Asistentes de voz compatibles | Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa |
Nombre de la aplicación | Home + Security |
Product use function | Videosurveillance |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | Si |
Duración de la actualización del software (años) | 3 |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN