Canal DLP monobloc 35x80 - 1 tapa de 65mm - L. 2m - Blanco
DLPE
LEGRAND
Canal DLP monobloc 35x80 - 1 tapa de 65mm - L. 2m - Blanco
REF. 010461
EAN.
3245060104610
La canalización DLP completamente ensamblada ofrece distribución, protección y derivación de varios cables en una instalación eléctrica (cable de alimentación y/o cable de datos).
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
21,67 €
/
metro
Embalaje:
24 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 80 mm |
---|---|
Profundidad | 35 mm |
Longitud | 2000 mm |
Número de partes superiores | 1 |
Partes superiores incluidas | Si |
Anchura de la cubierta 1 | 65 mm |
Simétrico | Si |
Forma de construcción rectangular | Si |
Material | Plástico |
Calidad del material | Policloruro de vinilo (PVC) |
Libre de halógenos | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
---|---|
Ejecución de pared posterior (interior) | Agujereado |
Con película protectora | Si |
Número de particiones conectables | 0 |
Con conector de conducto | No |
Orificio de montaje en el suelo | Si |
Método de montaje de las tapas | Con separación |
Con abrazadera de cable | No |
Sección transversal útil | 2240 mm² |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN