![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010465-LEGRAND-1000.jpg)
Canal DLP monobloc 50x150 - 1 tapa de 130mm - L. 2m - Blanco
DLPE
LEGRAND
Canal DLP monobloc 50x150 - 1 tapa de 130mm - L. 2m - Blanco
REF. 010465
EAN.
3245060104658
La canalización DLP completamente ensamblada ofrece distribución, protección y derivación de varios cables en una instalación eléctrica (cable de alimentación y/o cable de datos).
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
41,41 €
/
1 m
Embalaje:
12 m
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 150 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Length | 2000 mm |
Number of covers | 1 |
Covers supplied with the product | Yes |
Cover width 1 | 130 mm |
Symmetric | Yes |
Construction type rectangular | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
---|---|
Construction rear wall (inner side) | Perforated |
With protective foil | Yes |
Number of plug-in partitions | 3 |
With duct connector | No |
Bottom perforation | Yes |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Useful cross section | 6440 mm² |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN