-
Versión de la cubierta
-
Número de unidades
-
Anchura de cubierta
-
Apto para la anchura de instalación en conducto de pared
-
Anchura de cubierta
-
Apto para la anchura de instalación en conducto de pared
-
Apto para la anchura de instalación en conducto de pared
-
Apto para la anchura de instalación en conducto de pared
-
Anchura de cubierta
-
Anchura de cubierta
-
Transparente
-
Apto para la profundidad de canal de instalación de dispositivos
-
Dirección de montaje
-
Apto para la profundidad de canal de instalación de dispositivos
-
Montaje de la tapa
-
Material
-
Calidad del material
-
Calidad del material
-
Forma
-
Ángulo
-
Longitud
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Con compensación de potencial
-
Mantiene la función en caso de incendio
-
Apto para conducto bajo el suelo
-
Apto para conducto de instalación de dispositivo
-
Apto para instalación incorporada
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Tipo de fijación
-
Tipo de fijación
-
Tipo de fijación
-
Tipo de fijación
-
Con película protectora
-
Número de particiones fijas
-
Número de particiones fijas
-
Número de particiones conectables
-
Número de particiones conectables
-
Number of plug-in partitions
-
Montaje empotrado
-
Con abrazadera de cable
-
Acabado de superficie
-
Con abrazadera de cable
-
Con conector de conducto
-
Entrega en rollo
-
Con tapa abatible
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Especie de madera en latín
-
Certificación de la madera (lista)
-
Zona climática de la procedencia de la madera
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Number of units
Ángulo exterior para canal de distribución EUROQUINT 40x60
Sin IVA
Ángulo interior para canal de distribución EUROQUINT 40x60
Sin IVA
Soporte mecanismos para canal de distribución EUROQUINT an. 150mm - 2 módulos
Sin IVA
Tapa final para canal de distribución EUROQUINT 60x110/150
Sin IVA
Derivación T para canal de distribución EUROQUINT 60x150
Sin IVA
Soporte mecanismos para canal de distribución EUROQUINT an. 110mm - 2 módulos
Sin IVA
Enlace para canal de distribución EUROQUINT 60x150
Sin IVA
Tapa final para canal de distribución EUROQUINT 40x110/150
Sin IVA
Derivación T para canal de distribución EUROQUINT 60x110
Sin IVA
Enlace para canal de distribución EUROQUINT 60x110
Sin IVA
Tapa final para canal de distribución EUROQUINT 40x60/90
Sin IVA
Soporte mecanismos para canal de distribución EUROQUINT an. 90mm - 2 módulos
Sin IVA
Derivación T para canal de distribución EUROQUINT 40x110
Sin IVA
Enlace para canal de distribución EUROQUINT 40x110
Sin IVA
Derivación T para canal de distribución EUROQUINT 40x90
Sin IVA
Enlace para canal de distribución EUROQUINT 40x90
Sin IVA
Tabique para canal de distribución EUROQUINT alt. 60
Sin IVA
Enlace para canal de distribución EUROQUINT 40x60
Sin IVA
Derivación T para canal de distribución EUROQUINT 40x60
Sin IVA
Tabique para canal de distribución EUROQUINT alt. 40
Sin IVA
Retenedor para canal de distribución EUROQUINT alt. 60
Sin IVA