Pasar al contenido principal
Logo print

Canal Lina 25 - 25x25mm - L. 2m

Lina 25 LEGRAND

Canal Lina 25 - 25x25mm - L. 2m

REF. 036200 EAN. 3245060362003

Canal Lina 25 - PVC azul 2525 AFNOR - Cumplen la norma EN 50085-2-3 - Perforaciones laterales con un paso de 12,5mm - Longitud: 2 m - Anchura: 25mm - Altura: 25mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5301
10,91 € / metro Embalaje: 60 metro(s)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Material ABS
Altura 25 mm
Anchura 25 mm
Longitud 2000 mm
Paso de ranura 6.5 mm
Anchura de ranura 6 mm
Ejecución de la pared lateral Perforación de orificios/parrillas
Libre de halógenos No
Autoextinguible Si
Flexible No
Sección transversal útil 391 mm²
Tipo de fijación Perforación inferior
Con parte superior Si
Color Azul
Temperatura de funcionamiento -5-60 °C
Temperatura de almacenamiento -25-60 °C

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F01892EN-00.pdf pdf (2.61 Mo)
Hoja técnica
F01892FR-00.pdf pdf (2.6 Mo)
3 documentos
Certificado
UL recogn-E212478 (0.09 Mo)
Certificado
NF 004-641237C (0.18 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01659-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles