![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036216-LEGRAND-1000.jpg)
Canal Lina 25 - 60x80mm - L. 2m
Lina 25
LEGRAND
Canal Lina 25 - 60x80mm - L. 2m
REF. 036216
EAN.
3245060362164
Canal Lina 25 - PVC azul 2525 AFNOR - Cumplen la norma EN 50085-2-3 - Perforaciones laterales con un paso de 12,5mm - Longitud: 2 m - Anchura: 80mm - Altura: 60mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5301
30,45 €
/
metro
Embalaje:
24 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | ABS |
---|---|
Altura | 60 mm |
Anchura | 80 mm |
Longitud | 2000 mm |
Paso de ranura | 6.5 mm |
Anchura de ranura | 6 mm |
Ejecución de la pared lateral | Perforación de orificios/parrillas |
Libre de halógenos | No |
Autoextinguible | Si |
---|---|
Flexible | No |
Sección transversal útil | 4200 mm² |
Tipo de fijación | Perforación inferior |
Con parte superior | Si |
Color | Azul |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
3 documentos
Certificado
UL recogn-E212478
(0.09 Mo)
Certificado
NF 004-641237C
(0.18 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN