![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036225-LEGRAND-1000.jpg)
Canal Lina 25 - 80x120mm - L. 2m
Lina 25
LEGRAND
Canal Lina 25 - 80x120mm - L. 2m
REF. 036225
EAN.
3245060362256
Canal Lina 25 - PVC azul 2525 AFNOR - Cumplen la norma EN 50085-2-3 - Perforaciones laterales con un paso de 12,5mm - Longitud: 2 m - Anchura: 120mm - Altura: 80mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5301
54,69 €
/
1 m
Embalaje:
16 m
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | ABS |
---|---|
Height | 80 mm |
Width | 120 mm |
Length | 2000 mm |
Distance of slots | 6.5 mm |
Slit width | 6 mm |
Type of side wall | Hole-/slot punching |
Halogen free | No |
Self-extinguishing | Yes |
---|---|
Flexible | No |
Useful cross section | 8730 mm² |
Type of fastening | Bottom perforation |
With cover | Yes |
Colour | Blue |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentación
3 documentos
Certificado
UL recogn-E212478
(0.09 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
NF 004-641237C
(0.18 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN