![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/636201-LEGRAND-1000.jpg)
Canal para cuadros de paredes perforadas - 25x40mm - gris claro sin halógenos
Canal cuadro
LEGRAND
Canal para cuadros de paredes perforadas - 25x40mm - gris claro sin halógenos
REF. 636201
EAN.
3245066362014
Canal para cuadro gris claro sin halógenos - PC/ABS - Ancho x Alto: 25 x 40mm²- Capacidad: 720 mm².
Garantía 2 años
Familia de precios : 5301
20,07 €
/
1 m
Embalaje:
56 m
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | ABS |
---|---|
Height | 40 mm |
Width | 25 mm |
Length | 2000 mm |
Distance of slots | 6.5 mm |
Slit width | 6 mm |
Type of side wall | Hole-/slot punching |
Halogen free | Yes |
Self-extinguishing | Yes |
---|---|
Flexible | No |
Useful cross section | 720 mm² |
Type of fastening | Bottom perforation |
With cover | Yes |
Colour | Grey |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN