![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/636202-LEGRAND-1000.jpg)
Canal para cuadros de paredes perforadas - 25x60mm - gris claro sin halógenos
Canal cuadro
LEGRAND
Canal para cuadros de paredes perforadas - 25x60mm - gris claro sin halógenos
REF. 636202
EAN.
3245066362021
Canal para cuadro gris claro sin halógenos - PC/ABS - Ancho x Alto: 40 x 40mm²- Capacidad: 1245 mm².
Garantía 2 años
Familia de precios : 5301
26,50 €
/
metro
Embalaje:
56 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | ABS |
---|---|
Altura | 60 mm |
Anchura | 25 mm |
Longitud | 2000 mm |
Paso de ranura | 6.5 mm |
Anchura de ranura | 6 mm |
Ejecución de la pared lateral | Perforación de orificios/parrillas |
Libre de halógenos | Si |
Autoextinguible | Si |
---|---|
Flexible | No |
Sección transversal útil | 1159 mm² |
Tipo de fijación | Perforación inferior |
Con parte superior | Si |
Color | Gris |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN