![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-636252-WEB-R.jpg)
Canaleta azul libre de halógenos 25x60mm
Canal cuadro
LEGRAND
Canaleta azul libre de halógenos 25x60mm
REF. 636252
EAN.
3414971704855
Canaleta azul libre de halógenos 25x60mm para el cableado horizontal y vertical de cables dentro de un armario de distribución o automatización eléctrica
Garantía 2 años
Familia de precios : 5301
28,15 €
/
1 m
Embalaje:
56 m
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | ABS |
---|---|
Height | 60 mm |
Width | 25 mm |
Length | 2000 mm |
Distance of slots | 6.5 mm |
Slit width | 6 mm |
Type of side wall | Hole-/slot punching |
Halogen free | Yes |
Self-extinguishing | Yes |
---|---|
Flexible | No |
Useful cross section | 1159 mm² |
Type of fastening | Bottom perforation |
With cover | Yes |
Colour | Blue |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN