Canaleta azul libre de halógenos 40x60mm
Canal cuadro
LEGRAND
Canaleta azul libre de halógenos 40x60mm
REF. 636257
EAN.
3414971704893
Canaleta azul libre de halógenos 40x60mm para el cableado horizontal y vertical de cables dentro de un armario de distribución o automatización eléctrica
Garantía 2 años
Familia de precios : 5301
31,41 €
/
metro
Embalaje:
48 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | ABS |
---|---|
Altura | 60 mm |
Anchura | 40 mm |
Longitud | 2000 mm |
Paso de ranura | 6.5 mm |
Anchura de ranura | 6 mm |
Ejecución de la pared lateral | Perforación de orificios/parrillas |
Libre de halógenos | Si |
Autoextinguible | Si |
---|---|
Flexible | No |
Sección transversal útil | 2007 mm² |
Tipo de fijación | Perforación inferior |
Con parte superior | Si |
Color | Azul |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN