![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-636014-WEB-R.jpg)
Canaleta Lina25 60x100mm PVC gris RAL7030 - L. 2m
Lina 25
LEGRAND
Canaleta Lina25 60x100mm PVC gris RAL7030 - L. 2m
REF. 636014
EAN.
3245066360140
Canaleta para cables Lina 25 color gris RAL 7030, para el cableado dentro de un armario de distribución o automatización eléctrica - AnchoxAlto: 60x100mm - Longitud: 2m
Garantía 2 años
Familia de precios : 5301
36,24 €
/
1 m
Embalaje:
24 m
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Polyvinyl chloride (PVC) |
---|---|
Height | 100 mm |
Width | 60 mm |
Length | 2000 mm |
Distance of slots | 6.5 mm |
Slit width | 6 mm |
Type of side wall | Hole-/slot punching |
Halogen free | No |
Self-extinguishing | Yes |
---|---|
Flexible | No |
Useful cross section | 5216 mm² |
Type of fastening | Bottom perforation |
With cover | Yes |
Colour | Grey |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentación
3 documentos
Certificado
UL recogn-E212478
(0.09 Mo)
Certificado
NF 004-641237C
(0.18 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN