Pasar al contenido principal
Logo print

Canaleta Lina25 80x80mm PVC gris RAL7030 - L. 2m

Lina 25 LEGRAND

Canaleta Lina25 80x80mm PVC gris RAL7030 - L. 2m

REF. 636017 EAN. 3245066360171

Canaleta para cables Lina 25 color gris RAL 7030, para el cableado dentro de un armario de distribución o automatización eléctrica - AnchoxAlto: 80x80mm - Longitud: 2m

Garantía 2 años
Familia de precios : 5301
33,40 € / 1 m Embalaje: 24 m
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Material Polyvinyl chloride (PVC)
Height 80 mm
Width 80 mm
Length 2000 mm
Distance of slots 6.5 mm
Slit width 6 mm
Type of side wall Hole-/slot punching
Halogen free No
Self-extinguishing Yes
Flexible No
Useful cross section 5716 mm²
Type of fastening Bottom perforation
With cover Yes
Colour Grey
Operating / setting temperature -5-60 °C
Storage temperature -25-60 °C

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F01893EN-00.pdf pdf (2.59 Mo)
Hoja técnica
F01893FR-00.pdf pdf (2.58 Mo)
3 documentos
Certificado
UL recogn-E212478 (0.09 Mo)
Certificado
NF 004-641237C (0.18 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01659-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles