Pasar al contenido principal
Logo print
Producto obsoleto

Cargador de inducción 1000mA y módulo de carga USB tipo A 2400mA Mosaic - Blanco con placa - metalizado

Mosaic LEGRAND

Cargador de inducción 1000mA y módulo de carga USB tipo A 2400mA Mosaic - Blanco con placa - metalizado

REF. 077598 EAN. 3414970863225
Consultar precio
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Modelo Otros
Tensión de servicio 220-250 V
Frecuencia 50-60 Hz
Máxima corriente de salida 2400 mA
Método de conexión Terminal enroscado
Tipo de montaje Soporte de carcasa de módulo
Color Antracita
Número RAL 7015
Anchura del dispositivo 70 mm
Altura del dispositivo 136 mm
Profundidad del dispositivo 88 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar 40 mm
Apto para el grado de protección (IP) IP40
Resistencia al impacto IK04
Tratamiento antibacteriano No
Sin hilos Si
Profundidad de instalación 33 mm
Temperatura de funcionamiento -5-35 °C
Temperatura de almacenamiento -10-70 °C
Tipo de tensión CA
Power Delivery No
Neutro obligatorio Si
Indicación de marcas de los bornes de conexión Si
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) No
Libre de halógenos Si
Sección transversal del núcleo 2.5-2.5 mm²

Documentación

5 documentos
Hoja técnica
F02387ES-00.pdf pdf (0.14 Mo)
Hoja técnica
F02387FR-00.pdf pdf (0.14 Mo)
Manual de uso
LE09620AC.pdf pdf (0.57 Mo)
Manual de uso
LE09620AB.pdf pdf (1.04 Mo)
Hoja técnica
F02387EN-00.pdf pdf (0.14 Mo)

Otros productos

Puede que también te interese

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles